Menu Search

Moss-dop 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Groen

Flexibele eindkappen zijn uitstekend geschikt voor applicaties met schroefdraad. Zeer schilferbestendig. Kunnen worden gebruikt in toepassingen met olie en vet.
Essentra artikelnummer:

10084441

Fabrikant artikelnummer:

12246

3773 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,0816
1000 + € 0,5499
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 108,16

100 x € 1,0816

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op