Menu Search

Moss-dop 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Groen

Flexibele eindkappen zijn uitstekend geschikt voor applicaties met schroefdraad. Zeer schilferbestendig. Kunnen worden gebruikt in toepassingen met olie en vet.
Essentra artikelnummer:

10084465

Fabrikant artikelnummer:

12248

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
90 - 899 € 1,2832
900 + € 0,6576
Standaard verpakking: 900

Bestel in veelvoud van 90

Totale prijs:

€ 115,49

90 x € 1,2832

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op