Menu Search

Moss-dop 30.0 mm (ID) 34.5 mm (L) PVC Groen

Flexibele eindkappen zijn uitstekend geschikt voor applicaties met schroefdraad. Zeer schilferbestendig. Kunnen worden gebruikt in toepassingen met olie en vet.
Essentra artikelnummer:

10087121

Fabrikant artikelnummer:

1287244

45 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
600 + € 0,8409
Standaard verpakking: 600

Bestel in veelvoud van 600

Totale prijs:

€ 504,54

600 x € 0,8409

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op