Menu Search

Moss-dop 10.0 mm 24.0 mm Vinyl Groen

Flexibele eindkappen zijn uitstekend geschikt voor applicaties met schroefdraad. Zeer schilferbestendig. Kunnen worden gebruikt in toepassingen met olie en vet.
Essentra artikelnummer:

10087770

Fabrikant artikelnummer:

1341979

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3177
2500 + € 0,1513
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 79,43

250 x € 0,3177

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op