Menu Search

Flexibele kap 3.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

Flexibele en duurzame kap, geschikt voor allerhande toepassingen. Ideaal voor maskeren, waaronder poedercoating, e-coating, plateren en algemene laklijnen. Aantrekkelijk afgewerkt uiterlijk dat ideaal is voor afgewerkte toepassingen.
Artikelnummer:

FCYJ-0032-013

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,168
5000 + € 0,08
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 84,00

500 x € 0,168

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Geel
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad Metrisch
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op