Menu Search

Flexibele kap 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

Flexibele en duurzame kap, geschikt voor allerhande toepassingen. Ideaal voor maskeren, waaronder poedercoating, e-coating, plateren en algemene laklijnen. Aantrekkelijk afgewerkt uiterlijk dat ideaal is voor afgewerkte toepassingen.
Artikelnummer:

FCYJ-0302-050

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
75 - 749 € 1,0694
750 + € 0,5092
Standaard verpakking: 750

Bestel in veelvoud van 75

Totale prijs:

€ 80,21

75 x € 1,0694

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Geel
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad BSP Threads
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op