Menu Search

Flexibele eindkap 26.0 mm 34.5 mm TPE Zwart

Flexibele eindkappen bieden goede weerstand tegen zuur en kunnen met maskeerhaken worden gebruikt. Het flexibele materiaal is elastisch en kan op grotere diameters worden gebruikt voor een strakke passing.
Artikelnummer:

12221

719 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
90 - 899 € 1,6163
900 + € 0,8657
Standaard verpakking: 900

Bestel in veelvoud van 90

Totale prijs:

€ 145,47

90 x € 1,6163

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch rubber
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op