Menu Search

Flexibele eindkap 10.0 mm 29.5 mm TPE Zwart

Flexibele eindkappen bieden goede weerstand tegen zuur en kunnen met maskeerhaken worden gebruikt. Het flexibele materiaal is elastisch en kan op grotere diameters worden gebruikt voor een strakke passing.
Artikelnummer:

1341978

1930 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,4063
5000 + € 0,1935
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 203,15

500 x € 0,4063

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Type 2
Goederencode 3926909790

Product 1341978 vervangt:

Flexibele eindkap 10.0 mm 29.5 mm TPE Zwart
Artikelnummer: 12205

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op