Menu Search

Flexibele eindkap 6.0 mm 20.0 mm TPE Zwart

Flexibele eindkappen bieden goede weerstand tegen zuur en kunnen met maskeerhaken worden gebruikt. Het flexibele materiaal is elastisch en kan op grotere diameters worden gebruikt voor een strakke passing. Zwart en gemaakt van TPE.
Artikelnummer:

20572150

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0876
1000 - 4999 € 0,0626
5000 + € 0,0563
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 8,76

100 x € 0,0876

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 6.0 mm
h 20.0 mm
Maximum temperatuur 125 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch rubber
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op