Menu Search

Flexibele pluggen - hoge tempratuur

Op voorraad

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Metric and UNF thread sizes are supported.
  • Give a firm grasp, resist breakage and tearing and are good protection against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and transportation.
  • Commonly used in construction, electrical, and industrial equipment.
Materiaal: PVC Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1070

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
14 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 d2 Thread Sizes (All) Kleur Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1058 - € 0,1988 5000 Op voorraad
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,1825 - € 0,3926 9100 Op voorraad
13.5 mm
10.7 mm
9/16;M12
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,414 - € 0,7791 6500 Op voorraad
25.8 mm
23.0 mm
1-1/16;M27
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,1869 - € 0,2412 4000 Op voorraad
11.8 mm
9.0 mm
1/2";M12
Geel
UNF-schroefdraad
€ 0,2433 - € 0,455 10000 Op voorraad
15.4 mm
12.6 mm
5/8;M16
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,5327 - € 1,1188 4000 Op voorraad
30.2 mm
27.4 mm
1-3/16;M33
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,1304 - € 0,2458 19000 Op voorraad
9.1 mm
6.4 mm
3/8;M10
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,1499 - € 0,2808 6500 Op voorraad
10.3 mm
7.5 mm
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,1825 - € 0,1935 4000 Op voorraad
11.8 mm
9.0 mm
1/2;M12
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,1632 - € 0,4176 4000 Op voorraad
9.1 mm
6.4 mm
3/8";M10
Geel
UNF-schroefdraad
€ 0,3042 - € 0,5703 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
16.3 mm
3/4;M20
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,3413 - € 0,642 4250 Op voorraad
21.6 mm
18.8 mm
7/8;M24
Zwart
UNF-schroefdraad
€ 0,1326 - € 0,3397 55000 Op voorraad
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Geel
UNF-schroefdraad
Vraag de levertijd aan hier
10.3 mm
7.5 mm
7/16"
Geel
UNF-schroefdraad
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm PVC Zwart

10155028

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,1058

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexiplug 13.5 mm 10.7 mm PVC Zwart

10155059

Prijsbereik
€ 0,3926 - € 0,1825

Voorraadniveaus
9100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    10.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16;M12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexiplug 25.8 mm 23.0 mm PVC Zwart

10155097

Prijsbereik
€ 0,7791 - € 0,414

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    25.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16;M27
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexiplug 11.8 mm 7.5 mm PVC Geel

10009147

Prijsbereik
€ 0,2412 - € 0,1869

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2";M12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexiplug 15.4 mm 12.6 mm PVC Zwart

10155066

Prijsbereik
€ 0,455 - € 0,2433

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    12.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8;M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexiplug 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Zwart

10155103

Prijsbereik
€ 1,1188 - € 0,5327

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/16;M33
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm PVC Zwart

10155035

Prijsbereik
€ 0,2458 - € 0,1304

Voorraadniveaus
19000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8;M10
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexiplug 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Zwart

10155042

Prijsbereik
€ 0,2808 - € 0,1499

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
Flexiplug 11.8 mm 9.0 mm PVC Zwart

10009130

Prijsbereik
€ 0,1935 - € 0,1825

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm PVC Geel

10155127

Prijsbereik
€ 0,4176 - € 0,1632

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";M10
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexiplug 19.1 mm 16.3 mm PVC Zwart

10155073

Prijsbereik
€ 0,5703 - € 0,3042

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    16.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexiplug 21.6 mm 18.8 mm PVC Zwart

10155080

Prijsbereik
€ 0,642 - € 0,3413

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    21.6 mm
  • d2
    18.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm PVC Geel

10155110

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1326

Voorraadniveaus
55000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexiplug 7.5 mm PVC Geel

10557860


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride