Menu Search

Kabelklem, verstelbaar Schroef 35.0 mm 7.9 mm Staal Zwart

Deze Kabelbeugels zijn gemaakt van zacht staal en gecoat in flexibel Zwart PVC, hebben een schroefbevestiging en zijn gemakkelijk verstelbaar voor kabelbundels van uiteenlopende diameters.
Artikelnummer:

VCC-83535

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,5339
5000 + € 0,4377
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 533,90

1000 x € 0,5339

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbaar
Coating PVC
Kleur Zwart
Materiaal Staal
Afdekkingsmateriaal PVC
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 7.9 mm
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale lengte 35.0 mm
Totale breedte 5.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op