Menu Search

Gaffel met borgclips M5 5x10 10.0 Staal

Stalen gaffelkoppeling met bevestigingsclip is gemaakt van staal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. Bevestigingsclip grijpt rond de basis van de gaffel om die op zijn plaats vast te zetten Eenvoudig te installeren met behulp van standaard schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20215538

Fabrikant artikelnummer:

20215538

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,55
50 - 99 € 1,24
100 - 199 € 1,16
200 - 499 € 1,09
500 + € 1,01
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,55

1 x € 1,55

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 5x10
Draadsoort Rechts
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Gewicht g 9.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op