Menu Search

Gaffel met borgclips M6 6x24 24.0 Staal

Stalen gaffelkoppeling met bevestigingsclip is gemaakt van staal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. Bevestigingsclip grijpt rond de basis van de gaffel om die op zijn plaats vast te zetten Eenvoudig te installeren met behulp van standaard schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20215835

Fabrikant artikelnummer:

20215835

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,92
50 - 99 € 1,54
100 - 199 € 1,44
200 - 499 € 1,34
500 + € 1,25
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,92

1 x € 1,92

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 6x24
Draadsoort Links
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 36.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Gewicht g 21.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op