Menu Search

Gaffel met borgclips M8 8x16 16.0 Staal

Stalen gaffelkoppeling met bevestigingsclip is gemaakt van staal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. Bevestigingsclip grijpt rond de basis van de gaffel om die op zijn plaats vast te zetten Eenvoudig te installeren met behulp van standaard schroefdraad.
Artikelnummer:

20215859

416 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,54
50 - 99 € 2,03
100 - 199 € 1,91
200 - 499 € 1,78
500 + € 1,65
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,54

1 x € 2,54

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 8x16
Draadsoort Links
Draadtype Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Gewicht g 37.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op