20192891
20192891
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 2,71 |
50 - 99 | € 2,17 |
100 - 199 | € 2,03 |
200 - 499 | € 1,90 |
500 + | € 1,76 |
Gaffel maat | 8x16 |
---|---|
Draadsoort | Rechts |
Draadtype | Fine |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 16.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 ±0.5 | 42.0 |
l3 | 32.0 |
l4 | 12.0 |
w1 tol. B13 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 tol. h11 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
Gewicht g | 37.0 |
Voltooien | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.