Menu Search

Gaffel met pin M16 16x64 64.0 Staal

Deze gaffelkoppeling met pen is gemaakt van staal voor een uitstekende duurzaamheid en ondersteuning van zware lasten. De gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. De pen is een cilindervormige staaf dat door de gaten schuift en het vastzet. Eenvoudig te installeren met behulp van standaard schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20193065

Fabrikant artikelnummer:

20193065

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,79
50 - 99 € 15,83
100 - 199 € 14,84
200 - 499 € 13,85
500 + € 12,86
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,79

1 x € 19,79

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 16x64
Draadsoort Rechts
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Gewicht g 411.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op