Menu Search

Gaffel met pin M12 12x48 48.0 Staal

Deze gaffelkoppeling met pen is gemaakt van staal voor een uitstekende duurzaamheid en ondersteuning van zware lasten. De gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. De pen is een cilindervormige staaf dat door de gaten schuift en het vastzet. Eenvoudig te installeren met behulp van linker schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20193461

Fabrikant artikelnummer:

20193461

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 10,28
50 - 99 € 8,22
100 - 199 € 7,71
200 - 499 € 7,20
500 + € 6,68
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,28

1 x € 10,28

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 12x48
Draadsoort Links
Draadtype Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Gewicht g 175.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op