Menu Search

Gaffel met pin M27 28x56 56.0 Staal

Deze gaffelkoppeling met pen is gemaakt van staal voor een uitstekende duurzaamheid en ondersteuning van zware lasten. De gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. De pen is een cilindervormige staaf dat door de gaten schuift en het vastzet. Eenvoudig te installeren met behulp van linker schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20193645

Fabrikant artikelnummer:

20193645

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 177,76
50 - 99 € 142,21
100 + € 133,32
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 177,76

1 x € 177,76

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 28x56
Draadsoort Links
Draadtype Fine
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 ±0.5 148.0
l3 112.0
l4 40.0
w1 tol. B13 28.0
w2 28.0
w3 tol. h11 55.0
w4 55.0
Gewicht g 1500.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op