Menu Search

Gaffel met pin M8 8x16 16.0 RVS 303

Deze gaffelkoppeling is gemaakt van rvs, en is bestand tegen corrosie voor gebruik in zware omstandigheden. De gaffel is een U-vormige beugel met gaten aan beide uiteinden voor het bevestigen van andere componenten. De pen is een cilindervormige staaf dat door de gaten schuift en het vastzet. Eenvoudig te installeren met behulp van linker schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20194093

Fabrikant artikelnummer:

20194093

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 14,70
50 - 99 € 11,76
100 - 199 € 11,03
200 - 499 € 10,29
500 + € 9,56
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,70

1 x € 14,70

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 8x16
Draadsoort Links
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Gewicht g 37.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op