Menu Search

Gaffelpen met gat 50.0 58.0 115.0 Staal

Deze stalen gaffelpen met gat heeft een platte kop aan de ene kant en een gat dat door de pen is geboord aan de andere kant. Hij kan worden vergrendeld en vastgezet met een splitpen of veerpen. Het stalen materiaal biedt sterkte en duurzaamheid en is eenvoudig te installeren met een gatdiameter van Ø50x115.
Artikelnummer:

20192747

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 50.0
d2 tol. h14 58.0
d3 tol. h14 10.0
l1 tol. js15 115.0
l2 ±0.5 103.0
l3 tol. js14 7.0
l4 6.0
Gewicht g 1846.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op