Aantal | Prijs per eenheid |
---|
d1 tol. h11 | 14.0 |
---|---|
d2 tol. h14 | 19.0 |
d3 tol. h14 | 4.0 |
l1 tol. js15 | 40.0 |
l2 ±0.5 | 32.5 |
l3 tol. js14 | 3.0 |
l4 | 1.5 |
Gewicht g | 53.0 |
Voltooien | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.