Menu Search

Gaffelkoppeling 8x16 M8 42.0 Staal

Deze stalen gaffelkoppeling wordt gebruikt voor het koppelen van twee stangen of assen. Deze biedt betrouwbare en sterke verbindingen en zorgt voor haakse beweging tussen de verbonden delen. Is eenvoudig te installeren en aan te passen dankzij een rechtse standaard schroefdraad.
Artikelnummer:

20209391

2855 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,23
50 - 99 € 0,98
100 - 199 € 0,92
200 - 499 € 0,86
500 + € 0,80
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,23

1 x € 1,23

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 8x16
Draadsoort Rechts
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Gewicht g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op