Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 80,29 |
50 - 99 | € 64,23 |
100 + | € 60,22 |
Gaffel maat | 28x56 |
---|---|
Draadsoort | Rechts |
Draadtype | Fine |
d1 tol. H9 | 28.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M27 |
d3 | 48.0 |
l2 | 148.0 |
l3 | 112.0 |
Gewicht g | 1500.0 |
l4 | 40.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 28.0 |
w3 | 55 |
w4 | 55 |
Voltooien | Zilver verzinkt |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.