Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 49,82 |
50 - 99 | € 39,86 |
100 - 199 | € 37,37 |
200 + | € 34,87 |
Gaffel maat | 30x60 |
---|---|
Draadsoort | Rechts |
Draadtype | Coarse |
d1 tol. H9 | 30.0 |
l1 ±0.5 | 60.0 |
d2 | M30 |
d3 | 52.0 |
l2 | 160.0 |
l3 | 120.0 |
Gewicht g | 1970.0 |
l4 | 42.0 |
w1 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 60.0 |
w4 | 60.0 |
Voltooien | Zilver verzinkt |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.