20209803
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Gaffel maat | 50x96 |
---|---|
Draadsoort | Rechts |
Draadtype | Grof |
d1 tol. H9 | 50.0 |
l1 ±0.5 | 96.0 |
d2 | M4 |
d3 | 82.0 |
l2 | 265.0 |
l3 | 192.0 |
Gewicht g | 7860.0 |
l4 | 73.0 |
w1 | 50.0 |
w2 | 50.0 |
w3 | 96.0 |
w4 | 96.0 |
Voltooien | Zilver verzinkt |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan