Menu Search

Gaffelkoppeling 4x8 M4 21.0 Staal

Deze stalen gaffelkoppeling wordt gebruikt voor het koppelen van twee stangen of assen. Deze biedt betrouwbare en sterke verbindingen en zorgt voor haakse beweging tussen de verbonden delen. Is eenvoudig te installeren en aan te passen dankzij een linkse standaard schroefdraad.
Artikelnummer:

20209827

21 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,72
50 - 99 € 1,38
100 - 199 € 1,29
200 - 499 € 1,20
500 + € 1,12
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,72

1 x € 1,72

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 4x8
Draadsoort Links
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Gewicht g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op