Menu Search

Gaffelkoppeling 20x40 M20 105.0 Staal

Deze stalen gaffelkoppeling wordt gebruikt voor het koppelen van twee stangen of assen. Deze biedt betrouwbare en sterke verbindingen en zorgt voor haakse beweging tussen de verbonden delen. Is eenvoudig te installeren en aan te passen dankzij een linkse standaard schroefdraad.
Artikelnummer:

20210106

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,40
50 - 99 € 15,52
100 - 199 € 14,55
200 - 499 € 13,58
500 + € 12,61
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,40

1 x € 19,40

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 20x40
Draadsoort Links
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Gewicht g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Voltooien Zilver verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op