Menu Search

Gaffelkoppeling 10x40 M10 72.0 RVS 303

Deze rvs gaffelkoppeling koppelt twee stangen of assen en zorgt voor haakse beweging tussen de verbonden delen. Is eenvoudig te installeren en aan te passen dankzij een rechtse standaard schroefdraad. Zijn materiaal maakt hem zeer sterk, duurzaam en corrosiebestendig.
Artikelnummer:

20210434

152 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 10x40
Draadsoort Rechts
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Gewicht g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Voltooien RVS
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op