Menu Search

Gaffelkoppeling 12x24 M12 62.0 RVS 303

Deze rvs gaffelkoppeling koppelt twee stangen of assen en zorgt voor haakse beweging tussen de verbonden delen. Is eenvoudig te installeren en aan te passen dankzij een linkse standaard schroefdraad. Zijn materiaal maakt hem zeer sterk, duurzaam en corrosiebestendig.
Artikelnummer:

20210779

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 21,19
50 - 99 € 16,95
100 - 199 € 15,89
200 - 499 € 14,83
500 + € 13,77
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,19

1 x € 21,19

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 12x24
Draadsoort Links
Draadtype Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Gewicht g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Voltooien RVS
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op