Menu Search

Gaffelkoppeling 4x8 M4 21.0 RVS 316

Deze rvs gaffelkoppeling koppelt twee stangen of assen en zorgt voor haakse beweging tussen de verbonden delen. Is eenvoudig te installeren en aan te passen dankzij een rechtse standaard schroefdraad. Zijn materiaal maakt hem zeer sterk, duurzaam en corrosiebestendig.
Artikelnummer:

20217327

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 10,71
50 - 99 € 8,57
100 - 199 € 8,03
200 - 499 € 7,50
500 + € 6,96
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,71

1 x € 10,71

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 4x8
Draadsoort Rechts
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Gewicht g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Voltooien RVS
Materiaal RVS 316

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op