Menu Search

Gasventiel plug 22.2 mm LDPE Geel

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 2,3,4 Valves and main gases N2,O2,H2,He,C2H2,Ar.
Artikelnummer:

10785

4714 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1934
2500 + € 0,1417
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 48,35

250 x € 0,1934

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsstijl Schroefbevestiging
Drukklep Geen ventilatieklep
Materiaal LDPE
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op