Menu Search

Gasventiel plug 22.2 mm LDPE Geel

Gas Cylinder Valve Plug is designed to protect industrial gas valves from the ingress of dust, dirt and other contaminants. It is a unique vent flap that allows the safe release of gas following the accidental opening of the valve. Compatible with BS 2,3,4 valves and major gases N2, O2, H2, He, C2H2, and Ar. Yellow and made from LDPE material.
Artikelnummer:

110004

2676 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1921
2500 + € 0,1556
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 48,03

250 x € 0,1921

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsstijl Schroefbevestiging
Drukklep Met ventilatieklep
Materiaal LDPE
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op