Menu Search

Geflensde aluminium dragers

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze aluminium dragers met flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.

Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.

Uitstekende werking in zware omstandigheden of gewichtskritieke toepassingen gezien deze meer lichtgewicht en corrosiebestendiger dan de stalen versie is. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, ruimtevaart, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.

  • Handig voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen.
  • Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel.
  • Uitstekende werking in zware omstandigheden gezien deze lichtgewicht en corrosiebestendig is.
Materiaal: Aluminium;RVS Serie: SRL1018F

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Railmaat h2 w1 h1 ±003 l1 d2 d1 Bestellen
€ 59,1707 - € 69,6141 Vraag de levertijd aan hier
15.0
19.8
47.0
24.0
64.0
M5
4.3
€ 65,7242 - € 77,321 Vraag de levertijd aan hier
25.0
29.9
70.0
36.0
96.0
M8
6.7
€ 61,9699 - € 72,9068 Vraag de levertijd aan hier
20.0
24.7
63.0
30.0
85.9
M6
5.3
Drager met flens 15.0 64.0 47.0 Aluminium;RVS

20159085

Prijsbereik
€ 69,6141 - € 59,1707

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Railmaat
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    47.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    4.3
Drager met flens 25.0 96.0 70.0 Aluminium;RVS

20159108

Prijsbereik
€ 77,321 - € 65,7242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Railmaat
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    70.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    6.7
Drager met flens 20.0 85.9 63.0 Aluminium;RVS

20159092

Prijsbereik
€ 72,9068 - € 61,9699

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Railmaat
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    63.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    5.3