Menu Search

Lineaire kogelbus 12.0 22.0 32.0 RVS

De roestvrije kogelbus met cirkelvormige flens is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20156053

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 36,74
10 - 19 € 33,07
20 - 49 € 31,23
50 - 99 € 29,39
100 + € 25,72
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 36,74

1 x € 36,74

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 tol. h4 42.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 32.0
l3 4.4
Aantal kogelcircuits 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Gewicht g 86.0
Materiaal RVS
Type Circular Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op