20156183
20156183
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 53,896 |
| 10 - 19 | € 48,5062 |
| 20 - 49 | € 45,8118 |
| 50 - 99 | € 43,1164 |
| 100 + | € 37,7276 |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| d3 tol. h4 | 54.0 |
| d4 | 5.5 |
| d5 | 9.5 |
| d6 | 43.0 |
| l3 | 5.4 |
| Aantal kogelcircuits | 5.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Gewicht g | 184.0 |
| Materiaal | RVS |
| Type | Circular Flange |
| Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan