Menu Search

Lineaire kogelbus 20.0 32.0 80.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus met cirkelvormige flens is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Essentra artikelnummer:

20156213

Oud artikelnummer:

20156213

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 99,4981
10 - 19 € 89,547
20 - 49 € 84,5766
50 - 99 € 79,596
100 + € 69,6449
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 99,50

1 x € 99,4981

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 tol. h4 54.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 43.0
l3 5.4
Aantal kogelcircuits 5.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Gewicht g 260.0
Materiaal RVS
Type Long Version, Circular Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op