Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 72,75 |
10 - 19 | € 65,48 |
20 - 49 | € 61,84 |
50 - 99 | € 58,20 |
100 + | € 50,93 |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
d3 tol. h4 | 76.0 |
d4 | 6.6 |
d5 | 11.0 |
d6 | 62.0 |
l3 | 6.5 |
Aantal kogelcircuits | 6.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 2490.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Gewicht g | 655.0 |
Materiaal | Staal |
Type | Circular Flange |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.