Menu Search

Lineaire kogelbus 50.0 75.0 100.0 Staal

Lineaire kogelbus met cirkelvormige flens wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20156374

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 92,76
10 - 19 € 83,48
20 - 49 € 78,85
50 - 99 € 74,21
100 + € 64,93
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 92,76

1 x € 92,76

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 tol. h4 112.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 94.0
l3 8.6
Aantal kogelcircuits 6.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Gewicht g 1730.0
Materiaal Staal
Type Circular Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op