Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 30,86 |
10 - 19 | € 27,77 |
20 - 49 | € 26,23 |
50 - 99 | € 24,69 |
100 + | € 21,60 |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 25.0 |
d3 tol. h4 | 32.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
d6 | 24.0 |
l3 | 3.3 |
Aantal kogelcircuits | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 260.0 |
Static load C0 max. N | 400.0 |
Gewicht g | 44.0 |
Materiaal | RVS |
Type | Circular Flange |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.