Menu Search

Lineaire kogelbus 12.0 22.0 32.0 RVS

De roestvrije kogelbus met vierkante flens is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20156572

7 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 39,51
10 - 19 € 35,56
20 - 49 € 33,58
50 - 99 € 31,61
100 + € 27,66
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 39,51

1 x € 39,51

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 32.0
l3 4.4
Aantal kogelcircuits 4.0
w1 32.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Gewicht g 86.0
Materiaal RVS
Type Square Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op