Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 21,02 |
10 - 19 | € 18,92 |
20 - 49 | € 17,87 |
50 - 99 | € 16,82 |
100 + | € 14,71 |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
d3 tol. h4 | 4.5 |
d4 | 8.0 |
d5 | 32.0 |
l3 | 4.4 |
Aantal kogelcircuits | 4.0 |
w1 | 32.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Gewicht g | 86.0 |
Materiaal | Staal |
Type | Square Flange |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.