Menu Search

Lineaire kogelbus 16.0 26.0 70.0 RVS

De roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20156664

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 93,79
10 - 19 € 84,41
20 - 49 € 79,72
50 - 99 € 75,03
100 + € 65,65
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 93,79

1 x € 93,79

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 36.0
l3 4.4
Aantal kogelcircuits 5.0
w1 35.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Gewicht g 187.0
Materiaal RVS
Type Square Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op