20156695
20156695
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 55,2797 |
| 10 - 19 | € 49,7542 |
| 20 - 49 | € 46,9858 |
| 50 - 99 | € 44,2287 |
| 100 + | € 38,6919 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 70.0 |
| d3 tol. h4 | 46.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| d6 | 36.0 |
| l3 | 6.0 |
| Aantal kogelcircuits | 5.0 |
| w1 | 35.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 1230.0 |
| Static load C0 max. N | 2350.0 |
| Gewicht g | 187.0 |
| Materiaal | Staal |
| Type | Square Flange |
| Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan