Menu Search

Lineaire kogelbus 25.0 40.0 58.0 RVS

De roestvrije kogelbus met vierkante flens is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Essentra artikelnummer:

20156770

Fabrikant artikelnummer:

20156770

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 83,87
10 - 19 € 75,48
20 - 49 € 71,29
50 - 99 € 67,10
100 + € 58,71
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 83,87

1 x € 83,87

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Gewicht g 335.0
Materiaal RVS
Type Square Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op