20156848
20156848
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 46,9436 |
| 10 - 19 | € 42,2467 |
| 20 - 49 | € 39,8977 |
| 50 - 99 | € 37,559 |
| 100 + | € 32,8621 |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| d3 tol. h4 | 6.6 |
| d4 | 11.0 |
| d5 | 62.0 |
| l3 | 6.5 |
| Aantal kogelcircuits | 6.0 |
| w1 | 60.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Gewicht g | 545.0 |
| Materiaal | Staal |
| Type | Square Flange |
| Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan