Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 71,32 |
10 - 19 | € 64,19 |
20 - 49 | € 60,62 |
50 - 99 | € 57,06 |
100 + | € 49,92 |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
d3 tol. h4 | 9.0 |
d4 | 14.0 |
d5 | 80.0 |
l3 | 8.6 |
Aantal kogelcircuits | 6.0 |
w1 | 75.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Gewicht g | 1185.0 |
Materiaal | Staal |
Type | Square Flange |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.