20156947
20156947
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 47,3219 |
| 10 - 19 | € 42,5921 |
| 20 - 49 | € 40,2226 |
| 50 - 99 | € 37,853 |
| 100 + | € 33,1242 |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 25.0 |
| d3 tol. h4 | 3.4 |
| d4 | 6.5 |
| d5 | 24.0 |
| l3 | 3.3 |
| Aantal kogelcircuits | 4.0 |
| w1 | 25.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Gewicht g | 44.0 |
| Materiaal | RVS |
| Type | Square Flange |
| Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan