Menu Search

Lineaire kogelbus 10.0 19.0 29.0 RVS

De roestvrije kogelbus met cirkelvormige flens is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Essentra artikelnummer:

20157500

Oud artikelnummer:

20157500

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 23,7818
10 - 19 € 21,4009
20 - 49 € 20,2166
50 - 99 € 19,0211
100 + € 16,6515
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 23,78

1 x € 23,7818

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29..0
l3 4.4
Aantal kogelcircuits 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Gewicht g 78.0
Materiaal RVS
Type Circular Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op