Menu Search

Lineaire kogelbus 6.0 12.0 19.0 RVS

De roestvrije kogelbus met vierkante flens is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20157555

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 31,80
10 - 19 € 28,62
20 - 49 € 27,03
50 - 99 € 25,44
100 + € 22,26
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 31,80

1 x € 31,80

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
Aantal kogelcircuits 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Gewicht g 26.5
Materiaal RVS
Type Square Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op