20157586
20157586
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 21,0031 |
| 10 - 19 | € 18,9059 |
| 20 - 49 | € 17,8574 |
| 50 - 99 | € 16,7975 |
| 100 + | € 14,7004 |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 55.0 |
| d3 tol. h4 | 40.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| d6 | 29.0 |
| l3 | 4.4 |
| Aantal kogelcircuits | 4.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 580.0 |
| Static load C0 max. N | 1100.0 |
| Gewicht g | 105.0 |
| Materiaal | Staal |
| Type | Circular Flange |
| Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan